Модель F6171

Гидравлический кольцевой преобразователь силы

Геотехническое исполнение до 6000 кН

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Гражданское строительство и специальные строительные работы
  • Строительство туннелей
  • Горные разработки (открытые и подземные)
  • Геодезия и строительство мостов
  • Укрепление склонов, подпорные стенки и земляные работы


Особенности

  • Диапазоны измерения 0 ... 800 до 0 ... 6000 кН
  • Относительная ошибка линеаризации ±1,0 % с аналоговым манометром, ±0,5 % с цифровым манометром или датчиком давления
  • Ход поршня ≤ 0,5 мм
  • Не требуется источник питания
  • Корпус и поршень из оцинкованной стали


Описание

Гидравлический кольцевой преобразователь силы модели F6171 в геотехническом исполнении выпускается с номинальным размером 827 и позволяет измерять силу до 6000 кН. Кольцевые преобразователи силы в геотехническом исполнении представляют собой гидравлические устройства измерения силы, которые в комбинации с измерительными или индикаторными приборами могут непосредственно отображать результаты измерений или выводить их в виде аналогового сигнала. Данные изделия имеют максимально прочную конструкцию, соответствующую требованиям геотехнологии.

Измерение силы выполняется с использованием гидравлического метода – сила, воздействующая на поршень, вызывает увеличение давления. Результат отображается либо непосредственно на подключенном индикаторе или преобразуется преобразователем давления в аналоговый сигнал.

С помощью таких гидравлических устройств измерения давления можно легко определить сжимающее усилие на головке анкера и отобразить его непосредственно на индикаторе. Приборы для измерения силы используются для непрерывного мониторинга анкеров и стяжек/кабелей. Гидравлические устройства измерения силы находят применение в области геотехнологий, а также при прокладке туннелей, строительстве мостов и укреплении склонов.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.