Модель F6215

Кольцевой тензодатчик

Для измерения сил преднатяжения болтовых соединений до 1500 кН

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Измерение сил преднатяжения болтовых соединений
  • Производство установок
  • Режущие инструменты
  • Измерительное и контрольное оборудование
  • Испытательные стенды


Особенности

  • Диапазоны измерения от 0 ... 15 до 0 ... 1500 кН
  • Компактная конструкция, простой монтаж
  • Степень пылевлагозащиты IP65
  • Относительная ошибка линеаризации 1 % Fnom


Описание

Кольцевые тензодатчики предназначены для статических измерений в прямом потоке силы. Они позволяют определять силу сжатия в различных применениях.

Компактные преобразователи силы специально предназначены для малогабаритных применений и измерения сил преднатяжения и сжатия.

Благодаря компактности данный тензодатчик может использоваться в разнообразных промышленных и лабораторных применениях. Одним из применений является простое определение предварительной нагрузки на болты, для которых преобразователь силы используется в качестве измерительной шайбы или когда требуется кольцевая форма в компактном исполнении.

Примечание
Для предотвращения перегрузки в процессе установки полезно выполнять электрические соединения преобразователя силы и контролировать измеренные значения.

Измеряемая сила должна прикладываться перпендикулярно корпусу и по центру, без боковых составляющих. Для монтажа преобразователя силы должна быть обеспечена плоская и твердая поверхность. Благодаря компактности данный преобразователь силы очень чувствителен к изменению положения или смене точки монтажа. В качестве аксессуаров используются два опорных диска для защиты и оптимизации передачи силы.

Опции

  • Контроль калибровки (дополнительный сигнал 100 %)
  • Калибровка чувствительности 1 мВ/В
  • Кабельный усилитель с выходным сигналом 4 ... 20 мA или 0 ... 10 В
Кольцевой тензодатчик
  • Кольцевой тензодатчик
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.