Модель F6212

Кольцевой тензодатчик

Плоское исполнение до 100 кН

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Режущий инструмент
  • Контрольно-измерительное оборудование
  • Лабораторные стенды и производственные линии
  • Контроль силы запрессовки и силы сопряжения компонентов при сборке
  • Измерение силы на главных приводах и шпинделях

Особенности

  • Диапазоны измерения от 0 ... 2 кН до 0 ... 100 кН
  • Для измерения силы сжатия
  • Низкопрофильная конструкция
  • Корпус из нержавеющей стали
  • Класс защиты IP65


Описание

Кольцевые тензодатчики предназначены для статических измерений при прямом направлении силы. Они позволяют определять силы сжатия и растяжения в самых разных применениях.

Данные преобразователи силы используются в промышленных применениях и испытательном оборудовании, где существует необходимость использования круглых конструкций с большим внутренним диаметром. Обычно с такой ситуацией сталкиваются при измерении главных приводов станков или прессов.

Примечание
Во избежание перегрузок предпочтительно выполнить электрическое подключение тензодатчика в процессе установки и контролировать измеренное значение.

Измеряемая сила должна прикладываться в перпендикулярном направлении к преобразователю силы и не должна иметь поперечной составляющей. Опционально данный преобразователь силы может иметь крепежную резьбу сверху и снизу. Установку преобразователя силы следует производить только на плоской, ровной и твердой поверхности.

Опции

  • Функция управления при сигнале 100 %
  • Регулировка номинального выходного сигнала 1 мВ/В
  • Расширенный температурный диапазон
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.