Модель F9205

Тензодатчик типа твистлок до 25 т

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Взвешивание контейнера непосредственно на спредере
  • Мониторинг распределения нагрузки в контейнере
  • Для систем Reachstacker, Straddle Carrier, Rubber Tired Gantry Crane (RTG), Ship to Shore Cranes (STS)

Особенности

  • Диапазоны измерения от 0 ... 6 до 0 … 25 т (другие по запросу)
  • Относительная ошибка линеаризации 2 % Fnom
  • Оптимален для простой интеграции в крановую сеть через CANopen® и CAN SAE J1939
  • Высокая перегрузочная способность, продолжительный срок службы измерительной пружины, высокая ударопрочность и виброустойчивость
  • Максимально компактная конструкция, идеальна для монтажа в спредер


Описание

Тензодатчик типа твистлок используется для взвешивания на спредерах, а также взвешивания контейнеров перед погрузкой.

С этой целью традиционные твистлоки спредера заменяются на измерительные. Тензодатчик типа твистлок модели F9205 может заменить практически любой стандартный твистлок, который становится преобразователем силы и позволяет измерять силу растяжения и, соответственно, определять массу непосредственно на спредере.

В отличие от полной системы твистлоков TWLMS тензодатчик модели F9205 поставляется без твистлока. Монтаж осуществляется заказчиком.

Тензодатчик типа твистлок изготавливается из высокопрочной коррозионностойкой нержавеющей стали 1.4542, свойства которой особенно хорошо сочетаются с областью применения преобразователя. В качестве выходных сигналов имеются активный токовый выход (4 ... 20 мA), а также цифровые выходы CANopen® и CAN SAE J1939.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.