Модель F9302

Датчик деформации

до 1000 μe

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Машины для литья под давлением
  • Несущие стальные конструкции, опоры для резервуаров
  • Специальные транспортные средства
  • Строительные машины


Особенности

  • Диапазоны измерения усилия от 0 ... 200 до макс. 0 ... 1000 με
  • Высокая долговременная стабильность, ударопрочность, виброустойчивость и воспроизводимость
  • Возможность использования при модернизации, простота установки
  • Для использования в экстремальных условиях вне помещения (IP67)
  • Относительная ошибка линейности < 2 % Fном


Описание

Датчик деформации предназначен для применений, в которых необходимо измерять деформации, вызванные внешними силами, воздействующими на имеющиеся неподвижные детали конструкции. Устройство просто накручивается на соответствующий элемент. После калибровки устройство превращается в преобразователь силы, в котором деформация детали передается за счет силы трения к датчику деформации.

Благодаря возможности использования при модернизации, вариантам монтажа и небольшому занимаемому прибором пространству данный тип приборов превращается в универсальный, эксплуатационно гибкий тензодатчик для управления силой и нагрузкой. Примером использования служат крупные станки и стальные конструкции с высокими нагрузками. В машиностроении датчик деформации используется для машин для тиснения и печатных станков.

Датчик деформации подходит для использования в конструкциях с растяжением или сжатием макс. 1,0 ‰ и обеспечивает суммарную погрешность измерительного прибора 2 % от полного диапазона измерения. Для крепления прибора к области конструкции, в которой происходит относительное удлинение, используются два болта. Датчик деформации имеет встроенный усилитель. Узел «деталь конструкции/датчик деформации» можно легко отрегулировать с помощью сигналов управления.

Основным элементом датчика деформации модели F9302 является тонкопленочный элемент толщиной 7 мм. В нем, в крайне ограниченном пространстве, реализован мост Уитстона. Датчик деформации удовлетворяет требованиям стандарта EN 61326 к электромагнитной совместимости (ЭМС). Цифровой программируемый усилитель позволяет выполнить предварительную установку параметров на заводе-изготовителе в соответствии с требованиями конкретного применения. При необходимости можно заказать прибор с возможностью выбора диапазона измерения. Датчик деформации может использоваться как для статических, так и для динамических измерений.

Датчик деформации, модель F9302

Датчик деформации, модель F9302

  • Датчик деформации, модель F9302
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.