Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Решение задач по измерению давления, температуры, силы, уровня и расхода, калибровочным приборам и элегазовому оборудованию SF6 от WIKA - это неотъемлемые компоненты бизнес-процессов наших клиентов.
Поэтому мы видим себя не просто поставщиком средств измерений, а компетентным партнером, который может предложить комплексные решения - решения, учитывающие все индивидуальные особенности и требования каждого клиента.
Вернуться к обзору
Извлекаемая или неподвижно закрепленная версия
Трубка Пито FloTec используется для измерения расхода, в основе которого лежит принцип измерения дифференциального давления. Объемный расход рассчитывается по разнице между статическим и динамическим давлением по закону Бернулли с учетом внутреннего диаметра трубы. С помощью четырех динамических портов трубка Пито позволяет учитывать изменение профиля скорости потока по всему сечению трубы. Это обеспечивает более высокую точность измерения.
Сторона выше по потоку создает точку прерывания, благодаря которой среда обтекает прибор без возникновения турбулентности. Трубка Пито, имея эту особенность, обеспечивает стабильное давление с постоянным коэффициентом расхода в точке измерения ниже по потоку, даже при высоких значениях скорости потока. Благодаря этому данный метод измерения расхода получил очень широкое распространение в различных областях применения.
Трубка Пито может образовывать вихри, вернее они образуются вокруг нее, в зависимости от внутреннего диаметра трубы, характеристик среды и числа Рейнольдса. Трубка Пито имеет частоту собственных колебаний, и если ее колебания совпадают с частотой образования вихрей, может поставляться опора, монтируемая с обратной стороны трубы. На этапе конструирования необходимо проведение испытаний.
Трубка Пито имеет выход дифференциального давления, который обычно подключается к преобразователю давления с целью получения соответствующего электрического сигнала. Полученный электрический сигнал пропорционален расходу. Манометр или переключатель дифференциального давления можно использовать для обеспечения локальной индикации расхода или для решения задач коммутации.
В зависимости от выбранного типа монтажа фланец должен выдерживать номинальное давление, на которое рассчитан трубопровод (в соответствии с применимыми стандартами). Трубка Пито подходит для измерения расхода однофазной среды, которая полностью заполняет всю площадь поперечного сечения трубопровода. Диапазон номинальных размеров 50 ... 1800 мм (2" ... 72"), сортамент трубы указывается заказчиком.
Трубка Пито имеет основные характеристики:
Модели FLC-RO-ST, FLC-RO-MS
Одноступенчатое сужающее устройство и многоступенчатое сужающее устройство
Модели FLC-VT-BAR, FLC-VT-WS
Из сварного листа или цельноточеная
Модель FLC-MR
Модели FLC-FN-PIP, FLC-FN-FLN, FLC-FN-VN
для фланцевых и трубных присоединений
Модели FLC-OP, FLC-FL, FLC-AC
Трубка Пито, фиксированная версия, модель FLC-APT-F
В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".
Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.
Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:
Адрес электронной почты недействителен.
Примечание: В вашем запросе нет ни одного артикула. Вы можете добавить любой артикул с продуктовых страниц в вашу папку Избранное. Для этого выберите нужный артикул в таблице.
Достигнуто максимальное количество записей.
Для получения индивидуального предложения нам необходима дополнительная информация от вас.