Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Решение задач по измерению давления, температуры, силы, уровня и расхода, калибровочным приборам и элегазовому оборудованию SF6 от WIKA - это неотъемлемые компоненты бизнес-процессов наших клиентов.
Поэтому мы видим себя не просто поставщиком средств измерений, а компетентным партнером, который может предложить комплексные решения - решения, учитывающие все индивидуальные особенности и требования каждого клиента.
Вернуться к обзору
для фланцевых и трубных присоединений
Конструкция соплo Вентури для измерения расхода основана на уравнении Бернулли и состоит из сужающейся секции с закругленным профилем и цилиндрической горловины. Благодаря своей жесткости, сопло размерно более стабильно при высокой температуре и величине расхода, чем диафрагма.
Сопло Вентури для измерения расхода используется для измерения расхода пара, а также невязких, эрозионных жидкостей с высокой скоростью. Может широко использоваться для измерения расхода пара, воздуха, воды, испарений, газа, химических веществ, в том числе и при высоких температурах. Для применений с эрозионными жидкостями применяются сопла с закаленной внутренней поверхностью.
Сопло Вентури модель FLC-FN-VN состоит из входного участка с закругленным профилем, цилиндрической горловины и диффузора. Ее профиль симметричен относительно оси.
Проектирование и изготовление соплo Вентури для измерения расхода соответствует требованиям ISO 5167. Таким образом достигается точность ±1,0 %. С помощью калибровки точность может быть увеличена до ±0,25 %.
Для приемочных испытаний на энергетических предприятиях сопло Вентури может быть исполнено по ASME PTC-6.
Модели FLC-RO-ST, FLC-RO-MS
Одноступенчатое сужающее устройство и многоступенчатое сужающее устройство
Модели FLC-VT-BAR, FLC-VT-WS
Из сварного листа или цельноточеная
Модели FLC-APT-E, FLC-APT-F
Извлекаемая или неподвижно закрепленная версия
Модель FLC-HHR-FP
Для применений с отсутствием прямолинейных участков выше и ниже по потоку
Модель FLC-MR
Модели FLC-OP, FLC-FL, FLC-AC
Сопло Вентури для монтажа в трубопроводе, модель FLC-FN-PIP
В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".
Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.
Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:
Адрес электронной почты недействителен.
Примечание: В вашем запросе нет ни одного артикула. Вы можете добавить любой артикул с продуктовых страниц в вашу папку Избранное. Для этого выберите нужный артикул в таблице.
Достигнуто максимальное количество записей.
Для получения индивидуального предложения нам необходима дополнительная информация от вас.