Модель FSD-4

Электронный переключатель потока с индикатором

Для контроля потока жидких сред

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Управление системами охлаждающей смазки
  • Управление контурами охлаждения
  • Контроль фильтров
  • Защита насосов от режима сухого хода

Особенности

  • Контроль жидкой среды калориметрическим способом без подвижных деталей
  • Гибко конфигурируемые коммутирующие и аналоговые выходы по потоку и температуре
  • Простая параметризация тремя клавишами или опционально с помощью IO-Link 1.1
  • Возможность обеспечения точного соответствия условиям на объекте

Описание

Электронный переключатель потока модели FSD-4 обеспечивают превосходную эксплуатационную гибкость при контроле и управлении потоком, основываясь на скорости потока жидкой среды. Точки переключения модели FSD-4 легко конфигурируются  находящимися на панели прибора тремя клавишами или опционально через IO-Link. Модель FSD-4 может выводить как абсолютные значения в различных единицах, так и относительных значениях потока, отображаемых на цифровом индикаторе.

Абсолютное соответствие условиям на объекте

Поток обусловливается многими факторами, например, диаметром трубы, настройками системы или параметрами измеряемой среды. Поэтому фактическая величина потока зависит от конкретного применения и может отличаться от калиброванного значения. Благодаря функции обучения модель FSD-4 можно установить на ноль или максимальное значение потока в соответствующей точке измерения, а значит выполнить оптимальную настройку в соответствии с конкретными условиями измерения. Компрессионный фитинг на переключателе потока обеспечивает дополнительную гибкость. В зависимости от диаметра трубы можно отдельно выбрать глубину погружения и монтажное положение.

Свободно конфигурируемые коммутирующие
выходы
В зависимости от конфигурации модель FSD-4 может иметь до двух точек переключения плюс аналоговый выход, который программируется на усмотрение пользователя. Поскольку переключатель определяет данные потока на основе калориметрического принципа измерения, второй коммутирующий выход можно использовать для вывода значений температуры. На первом выходе будет присутствовать коммутирующий сигнал по значению потока. Поэтому переключатель потока может использоваться также для простого управления процессами по температуре.

Легкий доступ через IO-Link версии 1.1

Параметры устанавливаются 3 клавишами или
опционально через IO-Link. При смене прибора
настройки в соответствующей точке можно загрузить непосредственно в новый переключатель потока. Это исключает необходимость повторной параметризации и облегчает процесс интеграции. С помощью IO-Link можно реализовать такие функции, как счетчик рабочих часов или сохранение в памяти максимального значения, которые могут использоваться для контроля состояния.

Электронный переключатель потока с индикатором
  • Электронный переключатель потока с индикатором
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.