Модель GDI-063

Индикатор плотности газа

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Коммутационное оборудование среднего напряжения
  • Контроль плотности элегаза (SF6) в закрытых резервуарах

Особенности

  • Корпус и части, контактирующие с измеряемой средой, из нержавеющей стали
  • Локальный индикатор давления, приведенного к 20 °C [68 °F]
  • Благодаря температурой компенсации и герметичности отсутствует влияние колебаний
    температуры, перепада высот и изменений температуры окружающей среды
  • Прослеживаемость по серийному номеру

Описание

Плотность газа является критичным параметром для
высоковольтного коммутационного оборудования.
В случае отличия плотности газа от требуемой
невозможно обеспечить безопасную эксплуатацию
установки.
Применение приборов измерения плотности
газа WIKA позволяет достоверно обнаруживать
изменение содержания газа (например, утечки). Это
обеспечивается даже в экстремальных условиях
окружающей среды

Многочисленные области применения
Индикатор плотности газа WIKA герметичен и имеет температурную компенсацию. Благодаря этому исключаются колебания измеренной величины и ошибки ее интерпретации, вызванные колебаниями температуры окружающей среды или атмосферного давления.

Благодаря локальному индикатору приведенное к 20 °C [68 °F] значение давления может считываться непосредственно на приборе.

Индикатор плотности газа
  • Индикатор плотности газа
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.