Модель GDI-100

Индикатор плотности газа

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

    • Коммутационное оборудование среднего и высокого напряжения
    • Контроль плотности элегаза SF6 в закрытых резервуарах


Особенности

  • Корпус и части, контактирующие с измеряемой средой, из нержавеющей стали
  • Локальный индикатор давления, приведенного к 20°C [68 °F]
  • Благодаря температурной компенсации и герметичности отсутствует влияние колебаний температуры, перепада высот и изменения температуры окружающей среды
  • Температурная компенсация возможна для газовых смесей
  • Прослеживаемость по серийному номеру


Описание

Плотность газа является критичным параметром для высоковольтного коммутационного оборудования. В случае отличия плотности газа от требуемой невозможно обеспечить безопасную эксплуатацию установки.
Использование приборов измерения плотности газа WIKA позволяет достоверно обнаруживать изменение содержания газа (например, утечки). Это обеспечивается даже в экстремальных условиях окружающей среды.

Множество областей применения Индикатор плотности газа WIKA герметичен и имеет температурную компенсацию. Благодаря этому исключаются колебания измеренной величины и ошибки ее интерпретации, вызванные колебаниями температуры окружающей среды или атмосферного давления.

Благодаря локальному индикатору приведенное к 20 °C  [68 °F] значение давления можно считывать непосредственно на приборе.

Индикатор плотности газа
  • Индикатор плотности газа
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.