Модель GDI-100-D

Высокоточный цифровой индикатор плотности газа

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Внутреннее и внешнее оборудование с элегазовой изоляцией SF6
  • Высокий и средний уровни напряжения
  • Средства технического обслуживания и сервисное оборудование
  • Временный или непрерывный контроль плотности газа, давления и температуры в закрытых резервуарах с элегазом SF6
  • Повторная калибровка мониторов плотности газа и индикаторов плотности газа

Особенности

  • Высокоточный индикатор на объекте
  • Функция регистратора до 3 измеренных значений в секунду
  • Коммуникация и обмен данных через безпроводную систему WIKA-Wireless

Описание

Общая информация
В высокоточном цифровом индикаторе плотности газа модели GDI-100-D использован принцип работы аналогового индикатора элегаза SF6, но работает он, тем не менее, на таком высоком уровне, с которым могут справляться только цифровые датчики. В модели GDI-100-D соединена точность цифровой измерительной техники с простотой аналогового прибора, который по своим характеристикам, легкости использования и функциям не имеет себе равных среди приборов измерения плотности элегаза SF6.

Временный контроль
Коммутационное оборудование с элегазовым SF6 заполнением должно контролироваться после проведения технического обслуживания или новой установки через указанное время, чтобы исключить любые утечки или неисправности при проведении технического обслуживания. GDI-100-D позволяет выполнить временный контроль и осуществить регистрацию значений плотности газа, его давления и температуры.

Погрешность
В модели GDI-100-D установлен очень точный датчик, используемый в высокоточном цифровом манометре модели CPG-1500, который позволяет определять плотность элегаза SF6 с погрешностью 0,6 %. Исходя из значений давления и температуры, внутренние электронные схемы вычисляют плотность по сложному вириальному уравнению состояния. Этим компенсируется изменение давления в результате теплового воздействия, оно никак не влияет на отображаемое значение плотности газа. Благодаря температурной компенсации можно привести давление и плотность газа к нормальной температуре 20 °C. Помимо всех функций, касающихся элегаза SF6, доступен весь набор функций, присущих модели CPG1500.

Особенности
Простота управления обеспечивается благодаря новой новаторской навигации по меню. Наглядный индикатор с встроенным гистограммным индикатором и большой текстовой зоной способствует эффективности анализа самых различных измерительных точек.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.