Модель GPU-B-2000

Элегазовая тележка SF6

Для заполнения, очистки и восстановления элегаза SF6

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Элегазовая тележка применение

Заполнение, очистка, восстановление, откачка и удаление воздуха из элегазовых коммутационных устройств, линейных ускорителей и другого оборудования с элегазовым заполнением SF6


Элегазовая тележка особенности

  • Безмасляный компрессор и вакуумный компрессор
  • Опция для выполнения фильтрации газа непосредственно на объекте для обеспечения требуемого уровня влажности
  • Минимальный объем работ по техническому обслуживанию

Элегазовая тележка описание

Универсальное оборудование для любого применения – элегазовая тележка GPU 
 Элегазовая тележка GPU для работы с элегазом SF6 позволяет безопасно и интуитивно понятно выполнять все манипуляции с элегазом SF6 от первоначального заполнения до обработки.
Элегазовая тележка выпускается в 4 вариантах.

  • Модель GPU-B-2000
    Сервисная элегазовая тележка SF6 в полностью автоматизированном базовом исполнении
    • Модель GPU-S-2000
       Сервисная элегазовая тележка SF6 с дополнительной функцией обеспечения эксплуатационной безопасности по SIL2
    • Модель GPU-B-3000
       Сервисная элегазовая тележка SF6 с самым высоким уровнем производительности
    • Модель GPU-S-3000
       Сервисная элегазовая тележка SF6 с дополнительным обеспечением эксплуатационной безопасности по SIL2 и самым высоким уровнем производительности

Высокие стандарты и качество – модель серии B
Аналогично всем изделиям линейки полностью автоматизированная базовая модель характеризуется высококачественными компонентами и оптимальной конструкцией. Изделия оборудованы портом USB и портом Ethernet для дистанционного технического обслуживания. Сенсорный экран 10" IntelliTouch обеспечивает удобную и интуитивно понятную эксплуатацию оборудования.

Все модели элегазовой тележки SF6 GPU могут опционально поставляться с возможностью фильтрации, что позволяет добиться требуемого значения влажности газа SF6 непосредственно на объекте.

Сервисная элегазовая тележка SF6 является эффективным и надежным решением, которое не только отвечает, но и превосходит требования стандартов МЭК, касающихся работы с элегазом. Она является чрезвычайно надежным изделием, всегда готовым к работе благодаря малому времени вынужденного простоя и большому интервалу технического обслуживания, более 2500 часов.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.