Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

  • 1
  • 2a
  • 3
  • 4
  • 2b

Первые насосы использовались для снабжения людей питьевой водой, и таким образом, улучшали качество жизни. Сегодня насосы обеспечивают подачу самых разнообразных сред для многих технологических процессов и конструкций. Важно обеспечить контроль безопасности, автоматическое управление значениями выходного давления и производительностью насосов.

Специально для решения этих задач измерения фирма WIKA предлагает комплект приборов, подходящих для каждого конкретного применения и каждого типа насоса. Наши реле давления защищают центробежные насосы с недостаточным входным давлением от сухого хода. Датчики контролируют давление на выходе и позволяют получить постоянное давление в системе благодаря энергосберегающему способу управления производительностью насоса. Они распознают увеличение давления при работе с закрытым клапаном или заслонкой насоса, обеспечивая таким образом его защиту.

Мембранные насосы часто используются с агрессивными или ядовитыми средами. В данном случае надежный контроль состояния мембраны с помощью реле или преобразователей давления обеспечивает защиту людей и окружающей среды.

из