Модель MH-3-HY

OEM датчик давления

Для мобильных водородных установок

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Мобильные водородные установки
  • Измерение давления в резервуаре (350 бар)
  • Измерение давления в системе после редуцирования (обычно 20 бар)


Особенности

  • Сертификат EC 79/2009
  • Сертификат E1 гарантирует соответствие требованиям к электромагнитной совместимости для транспортных средств
  • Возможность работы с водородом благодаря использованию подходящих материалов и сухой сварной измерительной ячейки
  • Предназначен для работы в экстремальных условиях эксплуатации на мобильной технике


Описание

Модель MH-3-HY предназначена для использования в автомобилях на водородных топливных элементах. Совместно с TÜV Süd получено необходимое разрешение в соответствии с ЕС 79/2009. Используемые в приборе материалы 316L и 2.4711 подходят для работы с водородом и не становятся хрупкими при контакте с ним.

Сертификат E1, связанный с EC 79, также подтверждает электромагнитную совместимость при эксплуатации в данных применениях.

Герметично приваренный тонкопленочный измерительный элемент позволяет обеспечить герметичность в течение длительного времени без применения дополнительных уплотнительных материалов. В отличие от представленных на рынке преобразователей давления, изготовленных по другим технологиям, данная измерительная ячейка не заполнена маслом.

Конструкция преобразователя давления MH-3-HY также соответствует самым высоким стандартам по ударопрочности и виброустойчивости.

Наша концепция производства идеально подходит для требований OEM.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.