Модель O-10

OEM преобразователь давления

Для общепромышленных применений

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Гидравлика и пневматика
  • Насосы и компрессоры
  • Машиностроение
  • Строительство

Особенности

  • Диапазон измерений от 0 ... 6 бар до 0 ... 600 бар
  • Нелинейность 0,5 %
  • Различные стандартные промышленные сигналы
  • Электрические подключения: угловой разъем формы A и C, разъем M12 x 1, Metri-Pack серия 150, кабельный вывод 2м экранированный или неэкранированный
  • Различные международные присоединения к процессу

Описание

Модель преобразователя давления O-10 была разработана для широкого спектра промышленных применений. Большое количество технологических и электрических соединений, а также все наиболее часто используемые диапазоны давления и выходные сигналы.

Для применений в которых вода используется в качестве измеряемой среды мы рекомендуем 5 кратную перегрузку по избыточному давлению в сочетании с герметичным стальным корпусом.

Благодаря своим техническим характеристикам, своим особенностям и своей цене, датчик давления идеально подходит для OEM применений. Соответственно, минимальное заказное количество составляет 50 единиц.

.

Модель O-10 была разработана специально под требования мирового рынка. Преобразователь давления предлагает международных единицы измерения и соответствующие разрешения на североамериканском и российском рынках.

Само собой разумеется, что O-10 может поставляться с частной пользовательской маркировкой (например, логотип компании и обозначение модели).

 

Преобразователь давления O-10 с угловым разъемом

Преобразователь давления O-10 с угловым разъемом

  • Преобразователь давления O-10 с угловым разъемом
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.