Модель A-10

Датчик преобразователь давления

Для общепромышленного применения

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Датчик преобразователь давления применение

  • Машиностроение
  • Судостроение
  • Системы измерения и управления
  • Гидравлические и пневматические системы
  • Насосы и компрессоры


Датчик преобразователь давления особенности

  • Диапазон измерения от 0 ... 0,05 до 0 ... 1000 бар [от 0 ... 1 до 0 ... 15000 psi]
  • Нелинейность 0,25 % или 0,5 %
  • Выходной сигнал 4 ... 20 мA, 0 ... 10 В пост. тока, 0 ... 5 В пост. тока и другие
  • Электрические соединения: угловой разъем формы Аи С, круглый разъем M12 x 1, кабельный вывод 2 м [6 футов]
  • Технологическое присоединение G ¼ A DIN EN ISO 1179-2, ¼ NPT и другие


Датчик преобразователь давления описание

Датчик преобразователь давления модели A-10 для общепромышленного применения отличается не только компактной конструкцией, но и отличным качеством при конкурентоспособной цене.

Заказчик может выбрать значение нелинейности 0,25 % или 0,5 %. Бесплатный сертификат испытаний содержит информацию в точках измерения, зарегистрированную в процессе производства.

Датчик преобразователь давления модели A-10 может применяться во всем мире благодаря международной сертификации в системах cULus и EAC. По запросу датчик преобразователь давления может поставляться с различными единицами измерения давления и разнообразными  технологическими присоединениями к процессу, требуемыми для конкретных условий применения.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.