Модель OLS-5200

Оптоэлектронный переключатель уровня

Для судостроения

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Судостроение
  • Двигателестроение
  • Гидравлические приводы
  • Для жидкостей, таких как масло, вода, дистиллированная вода, водные растворы


Особенности

  • Стойкость к вибрации и ударам
  • Высокая надежность
  • Эксплуатация при температуре до 130 °C и давлении 25 бар
  • Сертификат DNV GL

Description

Оптоэлектронный переключатель уровня модели OLS-5200 используется для контроля уровня жидкостей в судостроении. Оптоэлектронный переключатель состоит из инфракрасного светодиода и фотоприемника.

Луч от светодиода направляется на наконечник переключателя, имеющего форму призмы. Пока наконечник не погружен в жидкость, луч преломляется внутри призмы и попадает на фотоприемник.

При возрастании уровня в резервуаре и погружении наконечника в жидкость световой луч отражается от ее поверхности, в результате чего на фотоприемник не попадает или попадает небольшая доля света, что приводит к срабатыванию переключателя.

Оптоэлектронный переключатель уровня модели OLS-5200 предназначена для использования в морских применениях и специально сконструирована для защиты от вибраций и ударов.

Оптоэлектронный переключатель уровня
  • Оптоэлектронный переключатель уровняОптоэлектронный переключатель уровня
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.