Модель PG23HP-P

Манометр с трубкой Бурдона, нержавеющая сталь

Для высоких давлений до 6 000 бар, исполнение для тяжелых условий работы

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Для жидких сред, находящихся под высоким давлением (например, вода, гидравлическое масло)
  • Испытательные стенды (например, для нагартовки, создания давления разрыва)
  • Гидроабразивная резка
  • Очистка под высоким давлением
  • Создание высокого давления

Особенности

  • Манометр в безопасном исполнении с монолитной перегородкой в соответствии с требованиями и условиями, оговоренными в стандарте DIN 16001 к устройствам высокого давления
  • Высокая стабильность в рабочем цикле даже в условиях высокого динамического давления
  • Высокая точность индикации 1 %, опционально 0,6 %
  • Диапазоны шкалы от 0 ... 2 000 бар до 0 … 6 000 бар


Описание

Манометр с трубкой Бурдона модели PG23HP-P предназначен для эксплуатации в условиях высокого давления до 6 000 бар. Данный манометр является одним из немногих в мире, который может надежно отображать значения давления такого порядка.

К типовым применениям данного манометра относятся гидроабразивная резка, очистка под высоким давлением и производство испытательных стендов.

Компания WIKA производит и сертифицирует модель PG23HP-P в безопасном исполнении по классу „S3“ в соответствии с требованиями нового стандарта для устройств высокого давления DIN 16001. Безопасная версия отличается наличием многослойного безопасного стекла, монолитной перегородки между измерительным механизмом и циферблатом и выдуваемой задней стенки корпуса. В случае потенциальной неисправности оператор, находящейся перед прибором, будет в безопасности так как возможный выброс измеряемой среды или деталей конструкции может произойти только сзади прибора.

Благодаря использованию высококачественной нержавеющей стали и никелевых сплавов манометр модели PG23HP-P обеспечивает превосходную стабильность рабочих циклов и продолжительный срок службы. Прибор надежно работает в условиях статического и динамического давления.

Стандартная погрешность модели PG23HP-P составляет 1,0 %. Для диапазонов шкалы 0 ... 4 000 бар опционально выпускается прибор повышенной точности с погрешностью 0,6 %.

Ударопрочность и вибростойкость могут быть улучшены за счет дополнительного гидрозаполнения корпуса.

Манометр с трубкой Бурдона, нержавеющая сталь
  • Манометр с трубкой Бурдона, нержавеющая сталь
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.