Модель PG23HP-S

Манометр с трубкой Бурдона, нержавеющая сталь

Для высоких давлений до 3 000 бар

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Для жидких сред, находящихся под высоким давлением (например, вода, гидравлическое масло)
  • Испытательные стенды (например, гидроагрегаты)
  • Гидроабразивная резка
  • Очистка под высоким давлением
  • Создание высокого давления


Особенности

  • Манометр в безопасном исполнении с монолитной перегородкой, разработанный в соответствии с требованиями и условиями испытаний, оговоренными в стандарте DIN 16001 к устройствам высокого давления
  • Детали, контактирующие с измеряемой средой, из нержавеющей стали 316L
  • Длительный срок службы даже в условиях статического давления
  • Диапазоны шкалы от 0 ... 2 000 бар до 0 … 3 000 бар


Описание

Манометр с трубкой Бурдона модели PG23HP-S предназначен для эксплуатации в условиях высокого давления до 3 000 бар.

К типовым применениям данного манометра относятся гидроабразивная резка, очистка под высоким давлением и производство испытательных стендов.

Компания WIKA производит и сертифицирует модель PG23HP-S в безопасном исполнении по классу „S3“ в соответствии с требованиями нового стандарта для устройств высокого давления DIN 16001.

Безопасная версия отличается наличием многослойного безопасного стекла, монолитной перегородки между измерительным механизмом и циферблатом и выдуваемой задней стенкой корпуса. В случае неисправности оператор, находящейся перед прибором, будет в безопасности, так как потенциальный выброс измеряемой среды или деталей конструкции может произойти только сзади прибора.

Проверенная опытом полностью сварная конструкция обеспечивает продолжительный срок службы и высокую герметичность.

Ударопрочность и вибростойкость может быть улучшена за счет дополнительного гидрозаполнения корпуса.

Манометр с трубкой Бурдона, нержавеющая сталь
  • Манометр с трубкой Бурдона, нержавеющая сталь
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.