Модель PGT10 USB

Манометр с трубкой Бурдона и аналоговым выходным сигналом

Пластиковый корпус с USB-интерфейсом

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

 Применение

  • Лаборатории
  • Машиностроение

Особенности

  • С интерфейсом USB для передачи результатов измерения на дисплей ПК
  • Бесконтактный сенсор (не изнашивается)
  • Номинальный размер 50мм
  • Диапазон измерений 0 ... 1,6 бар до 0 ... 400 бар

Описание

Исполнение
EN 837-1

Номинальный размер,мм
50

Класс точности
2,5

Диапазон измерений
0 ... 1,6 до 0 ... 400 бар
а также соответствующие вакууметрические и

Предельное рабочее давление
Постоянное: 3/4 диапазона измерений
Переменное: 2/3 диапазона измерений
Кратковременное: весь диапазон измерений

Допустимая температура
Окружающая среда: -20 … +60 °C
Измеряемая среда: +60 °C максимум

Влияние температуры
Дополнительная температурная погрешность при изменении температуры окружающей среды (+20 °C): максимум ±0,4 %/10 K диапазона измерений

Присоединение к процессу
Медный сплав, снизу (LM)
G 1/4 B (наружная), 14 мм под ключ

Чувствительный элемент
Медный сплав, С-образный

Механизм
Медный сплав

Циферблат
Пластик, белый, с черным шрифтом

Стрелка
Пластик, черная

Манометр с трубкой Бурдона и аналоговым выходным сигналом
  • Манометр с трубкой Бурдона и аналоговым выходным сигналом
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.