Модель PGT21

Манометр с трубкой Бурдона и аналоговым выходным сигналом

Корпус из нержавеющей стали, НР 50 и 63

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Транспортные средства на сжатом природном газе
  • Общепромышленные применения
  • Медицинские газы

Особенности

  • Бесконтактный неизнашивающийся сенсор
  • Прочный корпус нержавеющая сталь
  • Номинальный размер 50мм
  • Диапазон измерений 0 ... 1,6 бар до 0 ... 400 бар
  • Различные выходные сигналы

Описание

Исполнение
EN 837-1

Номинальный размер, мм
50

Класс точности
2,5

Диапазон измерений
0 ... 1,6 до 0 ... 400 бар
а также соответствующие вакууметрические и мановакууметрические диапазоны

Предельное рабочее давление
Постоянное: 3/4 диапазона измерений
Переменное: 2/3 диапазона измерений
Кратковременное: весь диапазон измерений

Рабочая температура
Окружающая среда: -20 … +60 °C
Измеряемая среда: +60 °C максимум

Влияние температуры
Дополнительная температурная погрешность при изменении температуры окружающей среды (+20 °C): максимум ±0,4 %/10 K диапазона измерений

Присоединение к процессу
Медный сплав
штуцер снизу (LM) или сзади по центру(CBM)
G 1/4 B (наружняя), 14 мм

Чувствительный элемент
Медный сплав, С-образный

Механизм
Медный сплав

Циферблат
Пластик, белый, черные надписи

Стрелка
Пластик, черная

Манометр с трубкой Бурдона и аналоговым выходным сигналом
  • Манометр с трубкой Бурдона и аналоговым выходным сигналом
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.