Манометр от компании WIKA – лидер мирового рынка с 1946 года

Манометры давления для избыточного, абсолютного и дифференциального давлений доказывают свою эффективность. Мы готовы предложить на выбор приборы для любой сферы применения — манометр с трубкой Бурдона, мембранный, с мембранной коробкой. Диапазон от 0 … 0,5 мбар до 0 … 6 000 бар, с классом точности до 0,1 %. Доступны варианты: манометр с элементами измерения давления из медных сплавов, нержавеющей стали, манометр глицериновый и т.д.

Интернет-магазин WIKA

Хотите купить манометр? Закажите быстро и легко нужный манометр прямо у нас - с качеством WIKA, к которому вы привыкли.

В интернет-магазин
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе


Что произойдет, если дифференциальный манометр модели 7 с разделительной мембраной, изготовленной из эластомера, будет работать при температуре ниже температуры окружающей среды, указанной в паспорте?

При работе данного прибора при температуре ниже температуры окружающей среды (указанной в паспорте) значительно ухудшается класс точности прибора, так как мембрана (которая либо выполнен из фторного каучука FPM / FKM или нитрильного каучука NBR) ... больше

Почему некоторые манометры могут быть использованы только до температуры окружающей среды 60 ° С?

Если стекло манометра выполнено из безопасного стекла, то манометр может быть использован только до температуры окружающей среды 60 °C. Защитное стекло сделано из двух стеклянных дисков. Эти стеклянные диски закреплены вместе с помощью пленки. Если темпера ... больше

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.