Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Решение задач по измерению давления, температуры, силы, уровня и расхода, калибровочным приборам и элегазовому оборудованию SF6 от WIKA - это неотъемлемые компоненты бизнес-процессов наших клиентов.
Поэтому мы видим себя не просто поставщиком средств измерений, а компетентным партнером, который может предложить комплексные решения - решения, учитывающие все индивидуальные особенности и требования каждого клиента.
Вернуться к обзору
Манометр с трубкой Бурдона, медный сплав, корпус из нержавеющей стали, НР 50, 63 и 100мм
Манометр глицериновый с трубкой Бурдона модели 213.53 имеет корпус из нержавеющей стали и контактирующие с измеряемой средой части из медного сплава.
Манометр глицериновый 213.53 удовлетворяет требованиям международного промышленного стандарта EN 837-1 для манометров с трубкой Бурдона.
Благодаря гидрозаполнению корпуса осуществляется эффективное демпфирование чувствительного элемента и механизма. Поэтому манометр глицериновый очень хорошо подходит для измерительных точек с высокими динамическими нагрузками, такими как быстрые циклы нагружения или вибрация.
Манометр глицериновый модели 213.53 выпускается в корпусах с номинальным диаметром 50, 63 и 100 мм и имеют степень пылевлагозащиты IP65. Благодаря классу точности до 1,0 манометр глицериновый может использоваться в самых разных применениях в различных отраслях промышленности.
Для монтажа в панель управления манометр глицериновый с технологическим присоединением сзади можно устанавливать с помощью монтажного фланца или трехкантового кольца и монтажного кронштейна.
Модель 910.10
Латунь, сталь или нержавеющая сталь
Модель 910.11
Модель 910.12
Модель 910.17
Для измерительных приборов и аксессуаров
Модель 910.14
Для приборов измерения давления
Модель 910.13
Лутунь или нержавеющая сталь
Модели 112.28, 132.28
Для холодильной техники, НР 80мм
Модель 113.53
Корпус из нержавеющей стали, гидрозаполнение, НР 40, 80 и 100мм
Модель 212.20
Корпус из нержавеющей стали, НР 100 и 160мм
Модели PGS21.100, PGS21.160
Модель 113.13
Медный сплав, пластмассовый корпус, с гидрозаполнением
Манометр глицериновый, модель 213.53
В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".
Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.
Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:
Адрес электронной почты недействителен.
Примечание: В вашем запросе нет ни одного артикула. Вы можете добавить любой артикул с продуктовых страниц в вашу папку Избранное. Для этого выберите нужный артикул в таблице.
Достигнуто максимальное количество записей.
Для получения индивидуального предложения нам необходима дополнительная информация от вас.