Модели 112.28, 132.28

Манометр с трубкой Бурдона, медный сплав или нержавеющая сталь

Для холодильной техники, НР 80мм

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Для газообразных и жидких сред, с низкой вязкостью, не кристаллизующихся, не содержащих твердых частиц
  • Модель 112.28: Измерительная система сплав меди
    Модель 132.28: Измерительная система нержавеющая сталь, для агрессивныз сред
  • Гидравлика
  • Компрессоры
  • Холодильное оборудование

Особенности

  • Виброустойчивый и ударопрочный
  • Высокопрочная конструкция
  • Корпус из нержавеющей стали
  • Диапазон измерений до 0 … 40 бар

Описание

Исполнение
EN 837-1

Номинальный размер, мм
80

Класс точности
1,6

Диапазон измерений
Модель 112.28: 0 ... 0,6 до 0 ... 40 бар
Модель 132.28: 0 ... 1 до 0 ... 40 бар
а также соответствующие вакууметрические и мановакууметрические диапазоны

Ограничение давления
Постоянное: весь диапазон измерений
Переменное: 0,9 всего диапазона измерений
Кратковременное: 1,3 всего диапазона измерений

Рабочая температура
Окружающей среды:

-40 ... +60 °C
Измеряемой среды:
+60 °C максимум (модель 112.28)
+200 °C максимум (модель132.28)

Влияние температуры
Дополнительная температурная погрешность при измерении температуры окружающей среды (от +20 °C): максимум ±0.4 %/10 K диапазона измерений

Степень защиты
IP54 согласно EN 60529 / lEC 529

Манометр с трубкой Бурдона, медный сплав или нержавеющая сталь
  • Манометр с трубкой Бурдона, медный сплав или нержавеющая сталь
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.