Модель 213.40

Манометр с трубкой Бурдона, медный сплав

Конструкция повышенной прочности, гидрозаполненный корпус, НР 63, 80 и 100мм

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Измерительные точки с высоким динамическим давлением или вибрационными нагрузками
  • Для газообразных и жидких сред, с низкой вязкостью, не кристаллизующихся, не агрессивных к медным сплавам
  • Горная отрасль промышленности
  • Гидравлика
  • Судостроение

Особенности

  • Виброустойчивоть и ударопрочность
  • Высокая надежность конструкции
  • Номинальный размер 63 и 100мм одобрен немецкой ассоциацией Lloyd и Госстандарт
  • Диапазон шкалы до 0 ... 1000 бар

Описание

Исполнение
EN 837-1

Номинальный размер, мм
63, 80, 100

Класс точности
Номинальный размер 63, 80: 1,6
Номинальный размер 100: 1,0

Диапазон шкалы
0 ... 0,6 до 0 ... 1000 бар, а также другие эквивалентные вакуумные и комбинированные диапазоны давления и вакуума 

Ограничение давления
Номинальный размер 63, 80мм:
Постоянное: 3/4 диапазона измерений
Переменное: 2/3 диапазона измерений
Кратковременное: весь диапазон измерений

Номинальный размер 100мм:
Постоянное: весь диапазон измерений
Переменное: 0,9 диапазона измерений
Кратковременное: 1,3 диапазона измерений

Рабочая температура
Окружающая среда: -20 … +60 °C
Измеряемая среда: +60 °C максимально

Влияние температуры
Дополнительная температурная погрешность при измерении температуры окружающей среды (от +20 °C): максимум ±0,4 %/10 K диапазона измерений

Степень защиты
IP65 согласно EN 60529 / lEC 60529

Манометр с трубкой Бурдона, медный сплав
  • Манометр с трубкой Бурдона, медный сплав
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.