Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Решение задач по измерению давления, температуры, силы, уровня и расхода, калибровочным приборам и элегазовому оборудованию SF6 от WIKA - это неотъемлемые компоненты бизнес-процессов наших клиентов.
Поэтому мы видим себя не просто поставщиком средств измерений, а компетентным партнером, который может предложить комплексные решения - решения, учитывающие все индивидуальные особенности и требования каждого клиента.
Вернуться к обзору
Манометр для перерабатывающей промышленности XSEL®, номинальный диаметр 4 ½" и 6"
Высококачественный манометр с трубкой Бурдона разработан для удовлетворения повышенных требований перерабатывающей промышленности.
Использование качественных материалов и надежная конструкция позволяют применять прибор в химической и перерабатывающей промышленности.
Диапазоны шкалы от 0 … 10 до 0 … 30000 psi [от 0 ... 0,6 до 0 … 2000 бар] позволяют использовать прибор в самых разнообразных применениях.
WIKA производит и сертифицирует манометр в безопасном исполнении в соответствии с требованиями стандарта ASME B40.100. Безопасность манометра достигается за счет монолитной перегородки и выдуваемой задней стенки.
В случае неисправности оператор, находящийся в лицевой стороны, будет полностью защищен, так как потенциальный выброс среды или деталей прибора может произойти только с задней стороны корпуса.
Корпус из усиленного стекловолокна полимера POCAN® дает необходимую стабильность для обеспечения высокой воспроизводимости измерений, даже в условиях агрессивной окружающей среды.
Модель 233.34 с корпусом с гидрозаполнением в сочетании с дросселем позволяет использовать прибор в условиях высоких динамических нагрузок и вибраций.
Модель 910.11
Латунь, сталь или нержавеющая сталь
Модель 910.16
Модель 910.12
Модель 910.14
Для приборов измерения давления
Модель 910.13
Лутунь или нержавеющая сталь
Модель 910.10
Модель 910.15
Модель 213.40
Конструкция повышенной прочности, гидрозаполненный корпус, НР 63, 80 и 100мм
Модели 232.30, 233.30
Для промышленного применения, безопасное исполнение, НР 63, 100 и 160мм
Манометр XSEL® - Нержавеющая сталь Модель 232.34 – Корпус без гидрозаполнения Модель 233.34 – Корпус с гидрозаполнением
В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".
Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.
Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:
Адрес электронной почты недействителен.
Примечание: В вашем запросе нет ни одного артикула. Вы можете добавить любой артикул с продуктовых страниц в вашу папку Избранное. Для этого выберите нужный артикул в таблице.
Достигнуто максимальное количество записей.
Для получения индивидуального предложения нам необходима дополнительная информация от вас.