Модель 212.20

Манометр с трубкой Бурдона, медный сплав

Корпус из нержавеющей стали, НР 100 и 160мм

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Прочное исполнение для промышленного применения, разработан в соответствии с требованиями промышленной безопасности EN 837-1, BS 1780 и ASME B 40.1
  • Надежный для применения в машиностроении, промышленных установках, коммунальной сфере
  • Для газообразных и жидких сред, с низкой вязкостью, не кристаллизующихся, не агрессивных к медным сплавам
  • Одобрено для использования в системах охлаждения

Особенности

  • Долгий срок службы, прочная конструкция
  • Надежный и экономичный
  • Может быть установлен с мембранными разделителями WIKA
  • Утвержден немецким Lloyd и Госстандарт
  • Диапазон шкалы до 0 … 1000 бар

Описание

Исполнение
EN 837-1

Номинальный размер, мм
100, 160

Класс точности
1,0

Диапазон шкалы
0 ... 0,6 до 0 ... 1000 бар
а также соответствующие вакууметрические и мановакууметрические диапазоны

Ограничение давления
Постоянное: весь диапазон измерений
Переменное: 0,9 диапазона измерений
Кратковременное: 1,3 диапазона измерений

Рабочая температура
Окружающая среда: -40 … +60 °C
Измеряемая среда: +80 °C максимум

Влияние температуры
Дополнительная температурная погрешность при измерении температуры окружающей среды (+20 °C): максимум ±0,4 %/10 K диапазона измерений

Степень защиты
IP54 согласно EN 60529 / lEC 529

Манометр с трубкой Бурдона, медный сплав
  • Манометр с трубкой Бурдона, медный сплав
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.