Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Решение задач по измерению давления, температуры, силы, уровня и расхода, калибровочным приборам и элегазовому оборудованию SF6 от WIKA - это неотъемлемые компоненты бизнес-процессов наших клиентов.
Поэтому мы видим себя не просто поставщиком средств измерений, а компетентным партнером, который может предложить комплексные решения - решения, учитывающие все индивидуальные особенности и требования каждого клиента.
Вернуться к обзору
Для обрабатывающей промышленности, стандартное исполнение, НР 63 [2 ½"], 100 [4"] и 160 [6"]
Данные высококачественные манометры промышленные с трубкой Бурдона специально предназначены для использования в обрабатывающей промышленности.
Нержавеющая сталь высокого качества и прочная конструкция позволяют использовать манометры промышленные модели 232.50, 233.50 в химической промышленности и в других технологических отраслях. Манометры промышленные могут эксплуатироваться с жидкими и газообразными измеряемыми средами, а также в агрессивной окружающей среде.
Манометры промышленные имеют диапазоны шкалы от 0 ... 0,6 до 0 ... 1600 бар [от 0 ... 10 до 0 ... 20000 psi], перекрывают большинство типовых диапазонов измерений, требуемых для самых разных применений.
WIKA производит и сертифицирует манометры промышленные в соответствии с требованиями стандартов EN 837-1 и ASME B40.100. В качестве меры защиты данные приборы имеют выдуваемую заднюю стенку корпуса. В случае потенциальной неисправности аварийный выброс измеряемой среды и деталей будет происходить только с задней части корпуса.
Манометры промышленные модель 233.50 с гидрозаполнением корпуса применяется для высоких динамических нагрузок и вибраций.
Модели IV20, IV21
2-вентильный блок
Модель 910.16
Модель BV
Контрольно-измерительная и технологическая версия
Модель 910.14
Для приборов измерения давления
Модели IV10, IV11, IV19, IV1A, IV1B, IV1N
Модель 910.12
Латунь, сталь или нержавеющая сталь
Модель 910.11
Модель 910.10
Модель IVM
Исполнение для промышленного использования и измерительной аппаратуры
Модель 910.15
Модель 131.11
Компактная конструкция, НР 40, 50 и 63мм
Модели 232.30, 233.30
Для промышленного применения, безопасное исполнение, НР 63, 100 и 160мм
Модели PGS23.100, PGS23.160
Для промышленного применения, НР 100 и 160мм
Модель PGS23.063
Для промышленного применения, НР 63мм
Модель PGT23.063
Для промышленности, безопасная конструкция, НР 63
Модели 112.28, 132.28
Для холодильной техники, НР 80мм
Манометры промышленные с трубкой Бурдона, модель 232.50
В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".
Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.
Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:
Адрес электронной почты недействителен.
Примечание: В вашем запросе нет ни одного артикула. Вы можете добавить любой артикул с продуктовых страниц в вашу папку Избранное. Для этого выберите нужный артикул в таблице.
Достигнуто максимальное количество записей.
Для получения индивидуального предложения нам необходима дополнительная информация от вас.