Модель 131.11

Манометр с трубкой Бурдона, нержавеющая сталь

Компактная конструкция, НР 40, 50 и 63мм

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Для агрессивных и газообразных сред, жидких сред, которые не закупоривают измерительную систему
  • Для измерения чистого сухого воздуза (CDA)
  • Индикация падения давления в газовых баллонах
  • Технологические и производственные процессы

Особенности

  • Полностью из нержавеющей стали
  • Надежный и экономичный
  • Возможно исполнение с электроконтактами (50 мм)
  • Диапазоны шкалы до 0...1000 бар

Описание

Исполнение
EN 837-1

Номинальный размер, мм
40, 50, 63

Класс точности
2,5

Диапазон шкалы
Номинальный размер 40 и 50: 0 ... 1 до 0 ... 600 бар
Номинальный размер 63: 0 ... 1 до 0 ... 1000 бар
а также соответствующие вакууметрические и мановакууметрические диапазоны

Ограничение давления
Постоянное: 3/4 диапазона измерений
Переменное: 2/3 диапазона измерений
Кратковременное: весь диапазон измерений

Рабочая температура
Окружающая среда: -40 … +60 °C
Измеряемая среда: +100 °C максимально

Влияние температуры
Дополнительная температурная погрешность при измерении температуры окружающей среды (+20 °C): максимум ±0,4 %/10 K диапазона измерений

Степень защиты
IP54 согласно EN 60529 / lEC 529

Манометр с трубкой Бурдона, нержавеющая сталь
  • Манометр с трубкой Бурдона, нержавеющая сталь
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.