Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Решение задач по измерению давления, температуры, силы, уровня и расхода, калибровочным приборам и элегазовому оборудованию SF6 от WIKA - это неотъемлемые компоненты бизнес-процессов наших клиентов.
Поэтому мы видим себя не просто поставщиком средств измерений, а компетентным партнером, который может предложить комплексные решения - решения, учитывающие все индивидуальные особенности и требования каждого клиента.
Вернуться к обзору
Для промышленного применения, НР 63мм
Модель PGS23.063 switchGAUGE находит свое применение в тех случаях, когда требуется обеспечить локальную индикацию давления процесса с одновременной коммутацией цепей.
Электроконтакты (электрические сигнальные контакты) замыкают или размыкают цепи в зависимости от положения стрелки измерительного прибора. Стрелка прибора (стрелка текущих значений) свободно перемещается в пределах полной шкалы независимо от величины уставки. Положение контрольной стрелки может регулироваться через стекло с помощью съемного регулировочного ключа.
Электроконтакты с несколькими группами могут иметь одну и ту же уставку. Срабатывание контактов происходит при переходе стрелки значения уставки.
Манометр производится в соответствии с DIN 16085 и удовлетворяет всем требованиям соответствующих стандартов (EN 837-1) и нормативов для локальной индикации рабочего давления резервуаров под давлением.
Переключающие контакты могут быть с магнитным поджатием, герконы, индуктивные или электронные. Индуктивные контакты могут использоваться при эксплуатации в опасных зонах. Для коммутации цепей программируемых логических контроллеров (ПЛК) могут использоваться электронные контакты или герконы.
Модель 910.11
Латунь, сталь или нержавеющая сталь
Модель 910.15
Для приборов измерения давления
Модель 904
Для электроконтактных манометров с индуктивными контактами
Модель 910.13
Лутунь или нержавеющая сталь
Модель 910.10
Модель 910.14
Модель 910.12
Модель 905
Для электроконтактных манометров с контактами с магнитным поджатием
Модели 232.50, 233.50
Для обрабатывающей промышленности, стандартное исполнение, НР 63 [2 ½"], 100 [4"] и 160 [6"]
Модели PGS23.100, PGS23.160
Для промышленного применения, НР 100 и 160мм
Модели PGT23.100, PGT23.160
Для промышленности, безопасная конструкция, НР 100 и 160
Модель PGT23.063
Для промышленности, безопасная конструкция, НР 63
Модели 232.30, 233.30
Для промышленного применения, безопасное исполнение, НР 63, 100 и 160мм
Integrated measuring solutions - WIKA at 75 years of business (PDF)
В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".
Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.
Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:
Адрес электронной почты недействителен.
Примечание: В вашем запросе нет ни одного артикула. Вы можете добавить любой артикул с продуктовых страниц в вашу папку Избранное. Для этого выберите нужный артикул в таблице.
Достигнуто максимальное количество записей.
Для получения индивидуального предложения нам необходима дополнительная информация от вас.