Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Решение задач по измерению давления, температуры, силы, уровня и расхода, калибровочным приборам и элегазовому оборудованию SF6 от WIKA - это неотъемлемые компоненты бизнес-процессов наших клиентов.
Поэтому мы видим себя не просто поставщиком средств измерений, а компетентным партнером, который может предложить комплексные решения - решения, учитывающие все индивидуальные особенности и требования каждого клиента.
Вернуться к обзору
Для промышленности, безопасная конструкция, НР 100 и 160
Модель PGT23 intelliGAUGE (Европейский патент EP 06113003) применяется там, где необходимо сочетание местного отображения измерений и передача измерительной информации в систему управления и контроля
Комбинация высококачественного измерительного механизма и точного преобразования и обработки электронного сигнала позволяет продолжать измерения даже в случае перебоя в электропитании.
Модель PGT23.063 INTELLiGauge отвечает всем требованиям действующих стандартов и правил по безопасности при работе с оборудованием, находящимся под давлением. Также нет необходимости в дополнительной точке отбора давления для монтажа показывающего прибора.
PGT23.063 выполнен на базе высококачественного, манометра из нержавеющей стали, безопасного исполнения, модели 23x.30, номинальный размер 100 или 160 мм. Манометр изготовлен в соответствии с EN 837-1.
Под воздействием давления деформация надежной, полностью сварной трубки Бурдона передается на стрелку и вызывает ее угловое перемещение, пропорциональное значению давления. Электронный сенсор, который одобрен для безопасного использования в автомобилестроение, определяет положение угла отклонения стрекли. Данный сенсор является бесконтактным, таким образом он не подвержен трению и не изнашивается. Таким образом преобразует значение давления в пропорциональный выходной электрический сигнал 4 ... 20 мА
Электронный преобразователь производства WIKA, встроенный в механический манометр, сочетает достоинства преобразователя давления с возможностью местного отображения показаний.
Диапазон измерения (выходной сигнал)устанавливается автоматически в соответствие с классом манометра, т.е. ВПИ полностью соответствует 4 ... 20 мА. Нулевая точка может быть установлена вручную.
Модель 910.12
Латунь, сталь или нержавеющая сталь
Модель 910.15
Для приборов измерения давления
Модель 910.14
Модель 910.13
Лутунь или нержавеющая сталь
Модель 910.10
Модель 910.11
Модель 910.16
Модели 232.50, 233.50
Для обрабатывающей промышленности, стандартное исполнение, НР 63 [2 ½"], 100 [4"] и 160 [6"]
Модель PGS23.063
Для промышленного применения, НР 63мм
Модели 232.30, 233.30
Для промышленного применения, безопасное исполнение, НР 63, 100 и 160мм
Модели PGS23.100, PGS23.160
Для промышленного применения, НР 100 и 160мм
Модель PGT23.063
Для промышленности, безопасная конструкция, НР 63
В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".
Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.
Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:
Адрес электронной почты недействителен.
Примечание: В вашем запросе нет ни одного артикула. Вы можете добавить любой артикул с продуктовых страниц в вашу папку Избранное. Для этого выберите нужный артикул в таблице.
Достигнуто максимальное количество записей.
Для получения индивидуального предложения нам необходима дополнительная информация от вас.