Модель PGT23.063

Манометр с трубкой Бурдона и аналоговым выходным сигналом

Для промышленности, безопасная конструкция, НР 63

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Отображение измеренного давления процесса
  • Передача измерительной информации, выходной сигнал 4 ... 20 мА
  • Местное отображение, не требует электропитания
  • Повышенные требования безопасности

Особенности

  • Система „Plug and play“ не требует настройки и конфигурирования
  • Диапазон измерений 0 ... 1 бар до 0 ... 600 бар
  • Номинальный размер 63мм 
  • S3 манометр повышенной безопасности EN 837-1

Описание

В условиях ограниченного свободного пространства, если необходимо местное отображение измерений и передача сигнала в систему управления и контроля, используется модель PGT23.063 intelliGAUGE (Европейский патент No. EP 06113003).

Комбинация высококачественного измерительного механизма, точного преобразования и обработки электронного сигнала позволяет продолжать измерения даже в случае перебоя в электропитании.

Модель PGT23.063 выполнена на базе высококачественного манометра из нержавеющей стали, безопасное исполнение модели 23x.30, номинальный размер 63 мм в соответствии с EN 837-1.

Под воздействием давления происходит деформация надежной сварной трубки Бурдона, которое передается на стрелку и вызывает ее угловое перемещение пропорциональное значению давления

Электронный сенсор, испытанный в экстремальных применениях автоматики, определяет положение оси и таким образом преобразует значение давления в пропорциональный выходной электрический сигнал 4...20 мА.

Электронный преобразователь производства WIKA, встроенный в механический манометр, создает сочетание преимуществ электрической передачи измерительной информации с отображением по месту. Диапазон измерений механической шкалы автоматически связан с диапазоном выходного сигнала 4 ... 20 мA.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.