Модель 113.53

Манометр гидравлический с трубкой Бурдона, медный сплав

Корпус из нержавеющей стали, гидрозаполнение, НР 40, 80 и 100мм

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Манометр гидравлический применение

  • Измерительные точки с пульсацией постоянного давления или вибрационными нагрузками
  • Для газообразных и жидких сред, с невысокой вязкостью, не кристаллизующихся, не агрессивных к медным сплавам
  • Гидравлика
  • Компрессоры

Манометр гидравлический особенности

  • Виброустойчивый и ударопрочный
  • Особенно прочная конструкция
  • Корпус из нержавеющей стали
  • Диапазоны измерений до 0 ... 400 бар

Манометр гидравлический описание

Манометр гидравлический имеет исполнение
EN 837-1

Номинальный размер, мм
40, 80, 100

Манометр гидравлический имеет класс точности
Номинальный размер 40: 2,5
Номинальный размер 80, 100: 1,6

Диапазон шкалы
0 ... 1 до 0 ... 400 бар, а также другие эквивалентные вакуумные и комбинированные диапазоны давления и вакуума

Ограничение давления
Постоянное: 3/4 диапазона измерений
Переменное: 2/3 диапазона измерений
Кратковременное: весь диапазон измерений

Манометр гидравлический имеет рабочую температуру
Окружающая среда: -20 ... +60 °C
Измеряемая среда: +60 °C максимально

Влияние температуры
Дополнительная температурная погрешность при измерении температуры окружающей среды (от +20 °C): максимум ±0.4 %/10 K диапазона измерений

Степень защиты
IP65 согласно EN 60529 / lEC 529

Манометр гидравлический, модель 113.53

Манометр гидравлический, модель 113.53

  • Манометр гидравлический, модель 113.53
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.