Модели 111.16, 111.26

Манометр с трубкой Бурдона, медный сплав

Серия для панельного монтажа

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Для газообразных и жидких сред, с низкой вязкостью, не кристаллизующихся, не агрессивных к медным сплавам
  • Пневматика
  • Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха
  • Компрессоры с малой мощностью
  • Медицинское оборудование

Особенности

  • Для панельного монтажа
  • Надежный и экономичный
  • Исполнение согласно EN 837-1
  • Номинальный размер 40, 50 и 63
  • Диапазон шкалы 0 ... 400 бар

Описание

Конструкция
EN 837-1

Номинальный размер, мм
40, 50 и 63

Класс точности
2,5

Диапазон шкалы
0 ... 0,6 to 0 ... 400 бар
а также соответствующие вакууметрические и мановакууметрические диапазоны

Ограничение давления
Постоянное: 3/4 диапазона измерений
Переменное: 2/3 диапазона измерений
Кратковременное: весь диапазон измерений

Рабочая температура
Окружающая среда: -20 ... +60 °C
Измеряемая среда: +60 °C максимум

Влияние температуры
Дополнительная температурная погрешность при измерении температуры окружающей среда (+20 °C): максимум ±0,4 %/10 K диапазона измерений

Монтаж на стене с помощью фланца, модель 111.16

Монтаж на стене с помощью фланца, модель 111.16

  • Монтаж на стене с помощью фланца, модель 111.16Монтаж на стене с помощью установочных втулок на корпусе, модель 111.26
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.