Модели 111.11, 111.31

Манометр с трубкой Бурдона, медный сплав

Манометр для сварочного оборудования в соответствии с ISO 5171

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Оборудование и установки, применяемые при сварке, резке и для схожих процессов

Особенности

  • Выполнено по стандарту ISO 5171
  • Сброс давления через заднюю выдуваемую стенку
  • Надежный и экономичный

Описание

Исполнение
ISO 5171

Номинальный размер, мм:
40, 50, 63

Класс точности
2,5

Диапазон шкалы
Стандарт сварочной техники для кислорода и ацетилена по ISO 5171, а также 0 ... 1 до 0 ... 400 бар по EN 837-1

Ограничение давления
Постоянное: 3/4 диапазона измерений
Переменное: 2/3 диапазона измерений
Кратковременное: весь диапазон измерений

Рабочая температура
Окружающая среда: -20 ... +60 °C
Измеряемая среда: +60 °C максимально

Влияние температуры
Дополнительная температурная погрешность при измерении температуры окружающей среды (от +20 °C): не более 0,4 %/ диапазона измерений на 10 K

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.