Манометр от компании WIKA – лидер мирового рынка с 1946 года

Манометры давления для избыточного, абсолютного и дифференциального давлений доказывают свою эффективность. Мы готовы предложить на выбор приборы для любой сферы применения — манометр с трубкой Бурдона, мембранный, с мембранной коробкой. Диапазон от 0 … 0,5 мбар до 0 … 6 000 бар, с классом точности до 0,1 %. Доступны варианты: манометр с элементами измерения давления из медных сплавов, нержавеющей стали, манометр глицериновый и т.д.

Интернет-магазин WIKA

Хотите купить манометр? Закажите быстро и легко нужный манометр прямо у нас - с качеством WIKA, к которому вы привыкли.

В интернет-магазин
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе


Почему перепад давления в дифференциальных манометрах с трубкой Бурдона в модели 7 не допускается меньше, чем 1/6 верхнего предела измерения?

Для манометров дифференциального давления модели 7 постоянное давление соответствует 270 градусам разворота полной шкалы. Если дифференциальное давление составляет 1 бар при постоянном давлении 10 бар, две величины должны быть разделены друг относительно друга на р ... больше

В чем разница между стандартным манометром и исполнением повышенной безопасности?

Версия повышенной безопасности (обозначение S3 по EN837) имеет дополнительную стенку между циферблатом и измерительной системой. Кроме того, корпус имеет заднюю стенку, которая может быть полностью выдавлена. Стекло обычно изготавливают из ламинированного безопасно ... больше

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.