Подходящее реле давления для любого применения

При достижении заданной величины давления реле давление открывает или закрывает соответствующий переключающий контакт. В зависимости от требований заказчика, реле давление можно использовать как с механическими, так и с электрическими переключающими контактами, с дисплеями или без, а также в различных вариантах монтажа. Реле давление (мембранное реле давления, электронное реле давления) используется во множестве промышленных и технических процессов.

Интернет-магазин WIKA

Хотите купить реле давления? Закажите быстро и легко нужное реле давления прямо у нас - с качеством WIKA, к которому вы привыкли.

В интернет-магазин
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе


Можно ли переключаться между 4…20 мА и 0…10 В?

Нет, выходной сигнал указывается при заказе и не может быть изменен.

Что такое воспроизводимость применительно к механическим переключателям давления или температуры?

Воспроизводимость является одной и важнейших характеристик механических переключателей давления или температуры. Данный параметр описывает максимальное отклонение между точками переключения при неоднократном приближении в одному и тому же значению давления или т ... больше

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.