Модель PSM-700

Реле давления, широкие пределы регулировки дифференциала

Для промышленного применения, в прочном алюминиевом корпусе

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Насосы промышленного применения (водоподготовка, водоснабжение и распределение)
  • Промышленные гидравлические системы (например, регуляторы давления, контроль давления масла и защита от повышенного давления в технологических линиях)
  • Управление сбросом в автоматических спринклерных системах пожаротушения
  • Управление компрессорами в пневматических системах

Особенности

  • Дифференциал регулируется в широких пределах до 60 % от диапазона уставки для гибкого управления “вкл/выкл”
  • Прочный алюминиевый корпус
  • Невоспроизводимость точки переключения ≤ 0,5 % для повышения надежности коммутации
  • Высококачественные микропереключатели с большим сроком службы
  • До 2 возможных положений электрических соединений


Описание

Механическое реле давления модели PSM-700 предназначено для управления и контроля. Чувствительный элемент выполнен в виде полностью сварного сильфона из нержавеющей стали 316L. Данное устойчивое к коррозии реле давления подходит для использования в широком диапазоне промышленных применений.

Корпус изготовлен из высококачественного алюминиевого сплава, благодаря чему реле давления может выдерживать суровые условия промышленной эксплуатации.
Модель PSM-700 оснащена входящими в перечень UL микропереключателями для обеспечения износостойкости и длительного срока службы.

Модель PSM-700 имеет низкую невоспроизводимость точки переключения ≤ 0,5 %, что обеспечивает надежность коммутации. Регулируемый в широких пределах до 60 % от диапазона дифференциал обеспечивает гибкое управление типа “вкл/выкл”. Широкий диапазон уставки часто необходим для управления в режиме “вкл/выкл” в применениях с циклическим режимом работы.

Точка переключения может регулироваться непосредственно на объекте. В исполнении с защитой от несанкционированного доступа исключается возможность случайного изменения значения точки переключения.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.