Модель RLS-6000

Подвесной поплавковый переключатель

Для водоподготовки и очистки сточных вод

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Станции подъема сточных вод
  • Насосные станции
  • Отстойники
  • Среды с твердыми включениями


Особенности

  • Регулируемое положение переключателя при помощи настроечного винта поплавка
  • Концевое герконовое беспотенциальное переключение
  • Функции переключения могут быть нормально открытые, нормально-закрытые, перекидные
  • Надежное переключение в особо загрязненных средах


Описание

Модель подвесного поплавкового пеключателя RLS-6000 применяется для контроля очень загрязненных сред, например на станциях подъема сточных вод или насосных станциях. Регулируемый поплавок поднимается, опускается вместе с уровнем жидкости, а также перемещает стержень поплавка в зависимости от уровня. При достижении стержнем поплавка конечного положения корпуса, магнит на его конце активирует герконовый контакт внутри.

Срабатывание контактов от постоянного магнита является бесконтактным и поэтому не приводит к износу. Поплавок может быть смонтирован и настроен при помощи винтового соединения. Это позволяет легко производить монтаж и точную настройку желаемой точки переключения на длине ~ 50 мм.

Благодаря особому механическому дизайну поплавковой системы, модель поплавкового переключателя RLS-6000 подходит также для липких сред. Большой размер поплавка не позволяет липким средам оказывать влияние на работу переключателя. Необходимы регулярное обслуживание и чистка во избежание излишнего балластирования поплавка из-за отложений.

.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.