Модель RLS-8000

OEM поплавковый переключатель

Компактная конструкция, горизонтальный монтаж

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Измерение предельного уровня в машиностроении
  • Контроль сухого хода в мобильных установках
  • Контроль насосных станций и холодильных установок
  • Защита от перелива в системах водоподготовки
  • Специально предназначен для OEM-производителей (минимальная партия: 50 штук )

Особенности

  • От варианта по спецификации заказчика до готового решения
  • Низкая погрешность за счет локальной настройки функции переключения «нормально разомкнут/нормально замкнут» путем поворота поплавка
  • Различные материалы и до 109 циклов переключения гарантируют длительный срок службы

Описание

Модель RLS-8000 представляет собой малогабаритный и экономичный поплавковый переключатель с одной точкой переключения, предназначенный специально для потребностей OEM-производителей. Благодаря своей компактной конструкции он особенно хорошо подходит для мониторинга сухого хода или контроля переполнения небольших резервуаров. Пластмассовый компактный поплавковый переключатель имеет высокие технические характеристики, механическую прочность и привлекательную цену.

Приспособлен к конкретной установке
Компания WIKA предлагает конструктивные решения, чтобы обеспечить превосходное согласование поплавкового переключателя модели RLS-8000 с конкретным использованием на объекте. Будет ли это присоединение к резервуару по спецификации заказчика, индивидуально разработанные электрические соединения или конструкция: мы приспособим модель RLS-8000 для изготовителей в соответствии с их требованиями. Это позволяет снизить до минимума затраты труда и средств на установку и техническое обслуживание при одновременном обеспечении максимальной безопасности и совместимости.

Изменение функции путем поворота на 180°
Унификация, а следовательно, снижение логистических затрат является основным для OEM-изделий. По этой причине можно изменить действие контакта компактного переключателя уровня модели RLS-8000 с нормально разомкнутого на нормально замкнутый путем поворота на 180°. Это исключает необходимость держать второй выключатель уровня на складе.

Максимальная надежность при минимальной стоимости
Модель RLS-8000 изготавливается из различных химически стойких и прочных пластмасс с очень низкой гигроскопичностью. Кроме того, высококачественные герконы гарантируют до одного миллиарда циклов переключения в зависимости от конкретного применения. Использование поплавкового переключателя является максимально эффективным решением в множестве применений благодаря стабильным и надежным характеристикам, а также низкой “общей стоимости владения”.

С резьбой G ½, монтаж снаружи

WIKA – Контроль уровня с поплавковым выключателем

  • С резьбой G ½, монтаж снаружиС резьбой M16 x 2, монтаж изнутриWIKA – Контроль уровня с поплавковым выключателем
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.