Вопросы-Ответы

Температурные преобразователи

Что такое 2-х, 3-х, 4-х проводные схемы подключения?

Схемы описывают количество проводов, которым присоединен резистор (например, PT100). При простейшем 2-х проводном соединении сопротивление проводов может привести к ошибке в результатах измерений, это негативное влияние может быть компенсировано в 3-х или 4-х проводной схеме подключения и, таким образом, точность измерения улучшается.

Что такое Profibus / FOUNDATION Fieldbus?

Profibus / FOUNDATION Fieldbus - это цифровые протоколы выходного сигнала.

Каковы сигнальные значения в соответствии с NAMUR?

NAMUR вниз по шкале: 3,5 мА
NAMUR вверх по шкале: 21,5 мА

Каковы особенности преобразователя T32 SIL?

Преобразователь осуществляет FMEDA анализ (FMEDA -Failure Modes Effects and Diagnostic Analysis - Анализ видов, эффектов и диагностики отказов ). T32 был разработан и произведён в соответствии с IEC 61508. T32 работает исключительно с активной функцией защиты от записи.

Что означают пределы выходного сигнала?

До этих предельных значений сигнала, измерительный сигнал генерируется.

Что означает Pt100?

Pt значит Платиновый. 100 установленное номинальное сопротивление для 100 Ом при 0°C (138,5 Ом при 100°C ) в соответствии с DIN EN (IEC) 60751.

Что подразумевается под SIL?

Уровень полноты безопасности SIL (Safety Integrity Level) - это способность системы обеспечивать функции безопасности в самых критических применениях. Стандартом IEC61508 / IEC61511  определено четыре уровня безопасности. Чем выше уровень SIL, тем выше вероятность выполнения системой задачи обеспечения безопасности. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, система должна надежно реагировать и обеспечить безопасное функционирование схемы управления. Все компоненты в цепи управления (датчик, логика, реле) должны иметь классификацию SIL. Цепь управления с помощью специальных параметров (SFF, PFD, FIT) может иметь свою систему оценки  вероятности отказа.

Что происходит при высокой температуре окружающей среды более 85°С?

Получается большая ошибка в измерениях и повреждение электронных компонентов преобразователя.

Что показывает сигнализация?

Сигнализация показывает возможные ошибки (например, датчик выгорания).

Что такое гальваническая развязка?

Гальваническая развязка — это передача энергии или сигнала между электрическими цепями без электрического контакта между ними.

В чем разница между аналоговыми и цифровыми преобразователями?

Аналоговые преобразователи WIKA имеют аналоговую электронику, но не имеют процессора. Цифровые преобразователи имеют процессоры. Выходной сигнал   4...20 мА доступен для обоих типов преобразователей.

Каковы предельные значения тока выходного сигнала в соответствии с NAMUR?

Нижний предел выходного сигнала в соответствии с NAMUR 3,8 мА (возможно другое значение)
Верхний предел выходного сигнала в соответствии с NAMUR 20,5 мА (возможно другое значение)

Что следует учитывать при измерении уровня с преобразователями (потенциометрами)?

Измерение процента (измерение коэффициента) T32: усилитель корректирует входной сигнал от 10 kΩ to 100 kΩ. Меньшие значения измеримы, но с меньшей точностью.

Что необходимо учитывать при измерении температуры с помощью термопар?

Для измерения температуры с помощью термопар всегда необходимо эталонное значение и/или компенсация температуры холодного спая. Для этого в преобразователь встроен датчик температуры Pt100, который измеряет температуру на клемах (температуры окружающей среды). (холодный спай, компенсация холодного спая).
Термопары всегда имеют 2-проводное соединение. (Внимание: не меняйте местами плюс и минус). Контроль датчика на короткое замыкание отсутствует (только контроль обрыва цепи датчика). Рекомендуются преобразователи с гальванической развязкой (WIKA Модели T12, T32, T53).