Модель T15

Преобразователь температуры (цифровой)

Программируемый, версия для монтажа в соединительную головку, версия для монтажа на рейку

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Преобразователь температуры применение

  • Обрабатывающая промышленность
  • Машиностроение и строительство промышленных предприятий

Преобразователь температуры особенности

  • Для подключения Pt100 и Pt1000 датчиков с 2-, 3- или 4-проводными соединениями
  • Для подсоединения герконов в цепи потенциометра
  • Настройка параметров при помощи конфигурационного программного обеспечения WIKAsoft-TT и электрическое подсоединение через быстроразъемный соединитель magWIK
  • Доступ к выводам с внешней стороны
  • Погрешность < 0,2 K (< 0,36 °F) / 0,1 %

Преобразователь температуры описание

Данный преобразователь температуры разработан для универсальных применений в строительстве промышленных предприятий, машиностроении и обрабатывающей промышленности. Он сочетает в себе высокую точность и превосходную защиту от электромагнитных воздействий. Преобразователь температуры модель Т15 может легко конфигурироваться при помощи программного обеспечения WIKAsoft-TT и программирующего устройства PU-448.

Помимо выбора типа датчиков и диапазона измерений программное обеспечение обеспечивает функцию сигнализации, демпфирования и занесения в память нескольких точек измерения. Кроме того, ПО WIKAsoft-TT предлагает функцию записи, когда отображаются температурные данные с датчика, подсоединенного к преобразователю температуры T15.

Преобразователь температуры модель T15 также осуществляет такую немаловажную функцию, как контроль целостности цепи подключенного к нему датчика (в соответствии с NAMUR NE89), а также контроль диапазона измерений. Более того, эти преобразователь температуры выполняет циклический начальный тест (так называемое самотестирование).

Преобразователь температуры модель T15, монтаж в соединительную головку

Преобразователь температуры модель T15, монтаж в соединительную головку

  • Преобразователь температуры модель T15, монтаж в соединительную головкуПреобразователь температуры модель T15, монтаж на рейку
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.