Модель TR33

Компактный термометр сопротивления

С резьбовым присоединением

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Машиностроение, производство установок и резервуаров
  • Двигателестроение, гидравлика

Особенности

  • Максимально компактная конструкция, высокая виброустойчивость и быстродействие
  • С непосредственным выходным сигналом от чувствительного элемента (2-, 3- или 4-проводные Pt100, Pt1000) или с выходным сигналом 4 ... 20 мА встроенного преобразователя
  • Индивидуальная параметризация встроенного преобразователя с помощью бесплатного конфигурационного программного обеспечения для ПК WIKAsoft-ТТ
  • Чувствительный элемент с классом точности A в соответствии с МЭК 60751


Описание

Термометры сопротивления данной серии применяются в качестве универсальных термометров для измерения температуры жидких и газообразных сред в диапазоне -50 ... +250 °C [-58 ... +482 °F].

В зависимости от исполнения данные термометры можно применять в условиях давления до 140 бар [2030 psi] при диаметре чувствительного элемента 3 мм [0,12 дюйма] или до 270 бар [3916 psi] при диаметречувствительного элемента 6 мм [0,24 дюйма]. Все электрические компоненты имеют защиту от влаги (IP67 или IP69K) и способны выдерживать вибрацию (20 g, в зависимости от исполнения прибора).

Термометр сопротивления может поставляться
с непосредственным выходным сигналом от
чувствительного элемента или встроенного
преобразователея, который настраивается при помощи конфигурационного программного обеспечения для ПК WIKA soft-ТТ. Имеется возможность настройки диапазона измерения, демпфирования, сигнала тревоги по NAMUR
NE43 и тега.

Пользуясь информацией для заказа, можно подобрать погружную длину, технологическое присоединение, чувствительный элемент и тип присоединения, подходящие для конкретного применения. Термометр сопротивления модели TR33 состоит из защитной гильзы с постоянным технологическим присоединением и вкручивается непосредственно в технологический процесс.

Электрические соединения выполнены с
помощью круглого разъема M12 x 1. Опционально имеется переходник для электрических соединений для углового разъема в соответствии с DIN EN 175301-803 (патент, право собственности зарегистрировано под № 001370985).

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.