Модель TR21-B

Компактный термометр сопротивления

Для стерильных применений, под круговую сварку

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Стерильные процессы
  • Пищевая промышленность и производство напитков
  • Биотехнологии и фармацевтическая промышленность, производство активных ингредиентов


Особенности

  • Чувствительный элемент можно откалибровать, не вмешиваясь в технологический процесс
  • Простое и быстрое выполнение электрических соединений с помощью штекерного разъема M12 x 1
  • Выходной сигнал термометра сопротивления (3- или 4-проводные Pt100/Pt1000) или встроенный преобразователь с выходным сигналом 4 ... 20 мА, с возможностью установки индивидуальных параметров при помощи бесплатного конфигурационного программного обеспечения для ПК WIKAsoft-ТТ
  • Части, контактирующие с измеряемой средой, изготовлены из нержавеющей стали 1.4435
  • Самодренаж и минимальные мертвые зоны, качество материалов и обработка поверхности в соответствии со стандартами, применяемыми к санитарным конструкциям


Описание

Термометр сопротивления модели TR21-B предназначен для измерения температуры в стерильных процессах и используется для измерения жидких и газообразных сред в диапазоне -30 ... +150 °C (-22 ... +302 °F). Для применения в опасных зонах имеется искробезопасное исполнение.

Концы гильзы сглажены и подготовлены для кольцевой сварки. Данные термометры имеют технологические присоединения, удовлетворяющие строгим требованиям к асептическим точкам измерения, как по материалам, так и по конструкции. Все электрические детали защищены от воздействия влаги (IP67 или IP69K).

Термометр сопротивления может поставляться с непосредственным выходным сигналом от чувствительного элемента или встроенным  преобразователем, который конфигурируется при помощи бесплатного программного обеспечения для ПК WIKAsoft-TT. Имеется возможность настройки диапазона измерения, демпфирования, сигнала тревоги в соответствии с NAMUR NE43 и тега.

 

Для облегчения калибровки и проведения технического обслуживания чувствительный элемент можно заменить без вмешательства в технологический процесс. Благодаря этому сводится к минимуму опасность нарушения санитарных требований и значительно снизить время простоя.

Измерительная вставка с пружинным поджатием, встроенным в накидную гайку, гарантирует контакт наконечника чувствительного элемента с дном защитной гильзы, обеспечивая тем самым быстрый отклик и высокую точность в течение длительного времени. Пользуясь информацией для заказа, можно подобрать погружную длину, тип технологического подсоединения, чувствительный элемент и метод соединения, подходящие для конкретного применения. Электрическое соединение осуществляется при помощи круглого разъема М12 х 1.

Для применений, требующих проведения стерилизации в автоклавах, имеется специальное высокотемпературное исполнение.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.