Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Машиностроение, производство установок и резервуаров
  • Подвижные составы, гидравлические системы

Особенности

  • Максимально компактная конструкция, высокая виброустойчивость и малое время отклика
  • С прямым выходным сигналом чувствительного элемента (Pt100, Pt1000 с 2-, 3- или 4-проводной схемой соединения) или сигналом встроенного преобразователя с выходным сигналом 4 ... 20 мА
  • Параметры встроенного преобразователя индивидуально устанавливаются с помощью бесплатного конфигурационного программного обеспечения WIKAsoft-TT, установленного на ПК
  • Чувствительный элемент класса точности A в соответствии с МЭК 60751


Описание

Термометры сопротивления данной серии используются в качестве универсальных термометров для измерения жидких и газообразных сред в диапазоне -50 ... +250°C (-58 ... +482 °F). Для эксплуатации с опасных зонах имеются искробезопасные варианты исполнения.

Их можно использовать при давлении до 140 бар с чувствительными элементами диаметром 3 мм и при давлении до 270 бар с чувствительными элементами диаметром 6 мм в зависимости от исполнения прибора. Все электрические компоненты защищены от проникновения влаги (IP67 или IP69K) и выдерживают значительные вибрации (20 g в зависимости от исполнения).

Термометр сопротивления на выходе может иметь сигнал непосредственно от чувствительного элемента или от встроенного преобразователя, который индивидуально конфигурируется с помощью программного обеспечения WIKAsoft-TT, установленного на ПК. Можно задать диапазон измерения, демпфирование, сигналы ошибки в соответствии с NAMUR NE43 и имя тега.

Пользуясь информацией для заказа, можно выбрать погружную длину, технологическое присоединение, чувствительный элемент и способ подключения для соответствующего применения. Термометр сопротивления модели TR31 состоит из защитной гильзы с постоянно установленным технологическим присоединением и вкручивается непосредственно в процесс.

Электрические соединения зависят от конструкции и выполнены в виде круглого разъема M12 x 1 или непосредственно подключенным кабелем. Опционально для круглого разъема M12 x 1 имеется переходник на угловой разъем по DIN EN 175301-803 формы A (патент, права собственности зарегистрированы под номером 001370985). Особенностью данной модели компактного термометра сопротивления для ОЕМ-проектов является возможность создания конструкций по спецификации заказчика.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.