Модели T91.10, T91.20

Аналоговый преобразователь температуры

Версия для монтажа в соединительную головку по DIN форма B или версия для монтажа в соединительную головку по DIN Form J

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Производство промышленных установок
  • Технологические процессы
  • Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха

Особенности

  • Исполнение для Pt100 / Pt1000 или для термопар
  • Выходной сигнал 0....10 В, 3-х проводная схема (Т91.10)
  • Выходной сигнал 4 ... 20 мA, 2-х проводная схема (Т91.20)
  • Сигнализация выгорания датчика
  • Высокая точность
  • Надежный и экономичный

Описание

Аналоговые вторичные преобразователи температуры серии T91 соответствуют требованиям современных промышленных применений. В зависимости от типа выходного сигнала они идеально подходят для непосредственного подключения к таким устройствам обработки сигнала, как ПЛК или аналого-цифровые преобразователи с входными сигналами по току или напряжению.

Преобразователи преобразуют входной сигнал от термометра сопротивления или термопары в выходной сигнал 0...10 В или 4...20 мA. Данные стандартные выходные сигналы позволяют быстро и надежно передавать измеренные значения.

 

Преобразователи выпускаются с предустановленным по спецификации клиента фиксированным диапазоном измерения, они также имеют потенциометры для подстройки “нуля” и верхнего предела измерений, позволяющие производить небольшую коррекцию прямо на месте установки. Точность, удовлетворяющая промышленным нормам, устойчивость к внешним воздействиям, мониторинг состояния подключенного сенсора - еще одни важные особенности данных преобразователей.

Модель T91.10 предназначена для установки в любую соединительную головку термометра Форма B по DIN. Модель T91.20 также подходит для монтажа в головку Формы J по DIN.

 

Аналоговый преобразователь температуры
  • Аналоговый преобразователь температуры
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.