Модель T91.30

Аналоговый преобразователь температуры

Фиксированный диапазон измерений, монтаж на рейку

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • На промышленных объектах
  • В энергетике
  • В системах отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, холодильные установки

Особенности

  • Разработан для Pt100/Pt1000 или термопар
  • Выходной сигнал 0 ... 10 В, 3-х проводная конструкция
  • Сигнал при перегорании подключенного сенсора
  • Высокая точность
  • Компактный, отличное соотношение цена-качество

Описание

Аналоговый вторичный преобразователь температуры серии Т91 соответствуют требованиям, предъявляемым к приборам при их применении в промышленности. Они очень хорошо подходят для непосредственного подключения к таким устройствам обработки сигнала, как PLC или аналого-цифровые преобразователи с входным сигналом по напряжению.

Этот прибор преобразует сигнал сопротивления (для термометров сопротивления) или напряжения (для термопар), которое изменяется в зависимости от температуры, в сигнал 0 ... 10 В. Данный унифицированный сигнал позволяет быстро и надежно передавать значения измеряемых температур.

Этот преобразователь отличается фиксированным диапазоном измерений в соответствии с запросом клиента, наличием потенциометров для подстройки нуля и диапазона измерений на месте эксплуатации. Точность, удовлетворяющая требованиям промышленности,

помехоустойчивость и контроль состояния сенсора – важные особенности данного компактного преобразователя.

T91.30.232 преобразователи кассетного исполнения обладают специальной особенностью: вход датчика и аналоговый выход гальванически изолированы. По этой причине T91.30.232 идеален для быстрых измерений с неизолированными или основанными на металлической основе термопарами. Кассетный корпус данных преобразователей подходит для всех стандартных реек в соответствие с DIN EN 50022 - 35.

 

Аналоговый преобразователь температуры
  • Аналоговый преобразователь температуры
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.