Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Машиностроение, производственное оборудование и резервуары
  • Энергетика и электростанции
  • Химическая промышленность
  • Пищевая промышленность и производство напитков
  • Стерильное оборудование, системы отопления и кондиционирования воздуха


Особенности

  • Диапазон применения -40 ... +1200 °C (-40 ... +2192 °F)
  • Для монтажа в защитных гильзах любых стандартных конструкций
  • Измерительная вставка с пружинным поджатием (сменная)
  • Различные типы сертификатов взрывозащиты (см. типовой лист стр.2)


Описание

Термопары данной серии используются с  защитными гильзами самых разнообразных конструкций.Использование данных термопар без защитных гильз возможно только в определенных применениях. Для установки в защитные гильзы практически любого размера поддерживается широкий выбор комбинаций чувствительных элементов, соединительных головок, погружных длин, удлинительных шеек, присоединений к защитной гильзе и т.д.

TC10-B поставляется с различными типами сертификатов взрывозащиты.

Опционально в соединительную головку термопары модели TС10-В возможна установка преобразователя производства WIKA.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.