Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Решение задач по измерению давления, температуры, силы, уровня и расхода, калибровочным приборам и элегазовому оборудованию SF6 от WIKA - это неотъемлемые компоненты бизнес-процессов наших клиентов.
Поэтому мы видим себя не просто поставщиком средств измерений, а компетентным партнером, который может предложить комплексные решения - решения, учитывающие все индивидуальные особенности и требования каждого клиента.
Вернуться к обзору
Для установки в защитную гильзу или базовый модуль
Термопары данной серии могут использоваться в сочетании с большим количеством конструкций защитных гильз. Сменная, расположенная в центре, подпружиненная измерительная вставка, а также удлиненный ход пружины позволяют комбинировать ее с самым широким спектром конструкций соединительной головки.
Для термометров доступен широкий спектр возможных комбинаций чувствительного элемента, соединительной головки, длины погружения, длины шейки, присоединения к защитной гильзе и т. д., поэтому они пригодны для соединения с самыми различными типами защитных гильз и находят применение в самых различных областях.
Эксплуатация без защитной гильзы допустима только в особых случаях.
Модель TW20
С приварной бобышкой
Модель TC12-A
Модель TW50
Исполнение в соответствии с DIN 43772 формы 6, 7, 9
Модель TW55
Исполнение в соответствии с DIN 43772 формы 4, 4F
Модель TW25
Модель TW15
Конструкция головки: шестигранник, под гаечный ключ или цилиндрическая с шестигранником
Модель TC10-L
Для дополнительной защитной гильзы, взрывозащищенный корпус (Ex d)
Модель TC10-K
Для моделей термометров с взрывонепроницаемой оболочкой
Модель TC10-A
Для термопар
Модели TR12-B, TR12-M
Для монтажа в защитную гильзу или основу модуля
Модель TR10-B
Для монтажа в защитную гильзу
Термопара для процесса TC12-B
В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".
Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.
Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:
Адрес электронной почты недействителен.
Примечание: В вашем запросе нет ни одного артикула. Вы можете добавить любой артикул с продуктовых страниц в вашу папку Избранное. Для этого выберите нужный артикул в таблице.
Достигнуто максимальное количество записей.
Для получения индивидуального предложения нам необходима дополнительная информация от вас.