Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Машиностроение, производственное оборудование и резервуары
  • Энергетика и электростанции
  • Химическая промышленность
  • Пищевая промышленность и производство напитков
  • Стерильное оборудование, системы отопления и кондиционирования воздуха


Особенности

  • Диапазон применения -40 ... +1200 °C (-40 ... +2192 °F)
  • С встроенной составной защитной гильзой
  • Измерительная вставка с пружинным поджатием (сменная)
  • Имеются различные типы сертификатов взрывозащиты (см. типовой лист, стр. 2)


Описание

Термопары данной серии предназначены для непосредственной установки в процесс с помощью резьбового фитинга и преимущественно используются для измерения температуры в трубопроводах и резервуарах. Данные термопары измеряют температуру жидких и газообразных химически неагрессивных сред в условиях умеренных механических нагрузок.

Защитная гильза имеет полностью сварную конструкцию и вкручивается непосредственно в соединительную головку. Съемную измерительную вставку можно заменить на новую, не удаляя датчик из процесса. Это позволяет производить контроль и поверку прибора или его замену при необходимости проведения технического обслуживания, без остановки технологического процесса. Наличие стандартных длин сокращает сроки поставки и оптимизирует складские запасы.

.

 

Погружная длина, тип технологического присоединения, конструкция защитной гильзы, соединительная головка, тип и количество датчиков, погрешность и метод подключения выбираются в соответствии с требованиями конкретного применения.

Модель ТС10-С поставляется с различными сертификатами взрывозащиты.

Опционально в соединительную головку термометра модели TС10-С возможна установка преобразователя производства WIKA.

 

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.